TIDA-00421

TIDA-00421

설계 파일

개요

This camera design demonstrates a very small solution size for 1.3 Megapixel automotive cameras. Only a single coax connection is required to provide digital video, power, camera control and diagnostics. Output video format is 10-bit up to 100MHz or 12-bit up to 75MHz.

특징
  • Size optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
  • Power supply optimized for small size and low noise
  • Diagnostic and Built In Self Test (BIST)
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • 1.3 Mpixel HDR image sensor OV10640 from OmniVision providing 12bit raw image data
  • Includes mounting tab for attachment directly to tripod
  • Power over Coax input can range from 4V to 17V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBC0.PDF (1339 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUB74.PDF (4174 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJX8.PDF (248 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJX9.ZIP (491 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCY9.ZIP (513 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJX7A.PDF (202 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62170-Q1 — 2x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q1 — 25~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702-Q1 — 오토모티브 300mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00421 Test Results 2015. 12. 18
* 설계 가이드 Automotive 1.3M Camera with OV10640, DS90UB913A and Power Over Coax Design Guide 2015. 12. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00262 — Coax를 통한 비압축 디지털 비디오에 최적화된 오토모티브 1M 픽셀 카메라 모듈 설계