TIDA-00429

TIDA-00429

설계 파일

개요

TPS25940A provides a dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode. The DEVSLP pin is compatible with standard hardware signals asserted from the host controller. When pulled high, it puts the device in low power DevSleep mode. In this mode, the quiescent current consumption of the TPS25940A is limited 95 µA typical. The key challenge that DevSleep feature of TPS25940A overcome, is to keep the device active, even when the device is forced in DeVSleep mode, the output voltage remains active and overload current limit is set to I(DEVSLP(LIM). Also, all other protections are still active and ensuring the safety of the system even in DevSleep mode.

특징
  • A dedicated DevSleep interface terminal (DEVSLP) to force the device in low power mode
  • 95uA quiescent current consumption During DevSleep Mode
  • Output voltage and other protection features remains active even when device is in DevSleep Mode
  • No external controller and circuitry required
출력 전압 옵션 TIDA-00429.1
입력 전압(최소)(V) 2.7
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 500
출력 전력(W) 6000
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Hot Swap
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU792.PDF (301 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD05.PDF (221 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRD04.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC918.ZIP (207 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD03.PDF (41 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25940 — 역전류 차단 및 DevSleep을 지원하는 2.7V~18V, 42mΩ, 0.6~5.2A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00429 Test Results 2015. 2. 20