TIDA-00448

TIDA-00448

설계 파일

개요

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used for multiple drive platforms with different power ratings. A Digital isolator is used to achieve reinforced isolation with transient surge rating of 8kV and 50kV CMTI. The design incorporates DESAT protection using a fast transient response comparator. The DESAT detection threshold and the soft turn-off time are configurable. The design can interface with PWMs from 3.3 V and 5 V MCUs along with fault, reset and UVLO feedbacks.

특징
  • Designed for Low Voltage Drives with Input Supply up to 600 Vac
  • Designed for Medium Power IGBT Modules with Rated Current up to 1000 A and Qg up to 10 uC
  • Bipolar (+15 V and -8 V) Gate Drive Voltages
  • Common MOSFET Footprint Enables to Choose Parts with 25 A, 32 A and 40A Rating for Flexible Source and Sink Currents
  • Programmable DESAT and Soft Shutdown Feature
  • 8 kV Reinforced Isolation and CMTI Greater than 50 kV/us
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAJ2A.PDF (3799 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGR8.ZIP (126 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGR7.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGS0.ZIP (2434 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAU9.ZIP (419 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGR9.PDF (122 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGR6.PDF (704 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS51604 — 동기 벅 고주파 CPU 코어 전원 애플리케이션용 4A, 28V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3201 — 5.5V, 고속, 단일 푸시-풀 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4201 — 활성화를 지원하는 50mA, 28V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700 — 과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Flexible High-Current IGBT Gate Driver With Digital Isolator Design Guide (Rev. A) 2015. 11. 17
애플리케이션 노트 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015. 3. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00181 — 4출력을 지원하는 절연 IGBT 게이트 드라이브 푸시-풀 전원 공급 장치 TIDA-00182 — 8출력을 지원하는 강화 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDA-00199 — 3상 인버터용 와이드 입력 절연 IGBT 게이트 드라이브 플라이벅 전원 공급 장치 - 레퍼런스 디자인