TIDA-00454

TIDA-00454

설계 파일

개요

This reference design uses the MSP430F67791A device to accurately measure voltage and current. It also demonstrates using two DC-analog output channels which are capable of being individually configured for voltage output (±10 V) or current output (±24 mA). The advantages of this design is that it measures voltage and current and provides a DC-analog output proportional to the AC inputs. Another advantage is the bidirectional DC-analog output.


The design has six digital outputs that can be used to drive relays. The functionality of the design can be extended to measure power.

 

특징
  • MSP430F67791A System-on-Chip (SOC) with six simultaneous delta-sigma ADCs for three current and voltage measurement
  • Dual-output 16-bit DAC8563,  XTR300 and ISO7341FC based. Programmable DC-voltage or current output; ±10-V DC or ±24 mA; unidirectional or bidirectional
  • Digital outputs consist of six open collector outputs for driving relays, pulse and provided as open collector
  • Voltage measurement range: 10% to 120% of rated voltage (230 V)
  • Current measurement range: 5% to 200% of rated current (5 A)
  • On-board current transformer and potential divider provided for direct measurement of voltage and current
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUAH1A.PDF (2833 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHY5.ZIP (289 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHY4.PDF (252 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHY7.ZIP (2413 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB60.ZIP (1514 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHY6.PDF (4075 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHY3.PDF (1053 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR300 — 산업용 아날로그 전류/전압 출력 드라이버

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7341FC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4201 — 활성화를 지원하는 50mA, 28V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

TPL7407L — 40V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8563 — 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 듀얼, 저전력, 초저 글리치, 버퍼링된 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67661A — 6 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 256KB 플래시, 16KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00454 — 절연 DC 아날로그 출력을 지원하는 3상 AC 전압 및 전류 변환기 레퍼런스 디자인 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — 향상된 ESD 보호를 지원하는 0.5등급 3상 에너지 측정 시스템 레퍼런스 디자인

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00454 — 절연 DC 아날로그 출력을 지원하는 3상 AC 전압 및 전류 변환기 레퍼런스 디자인 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — 향상된 ESD 보호를 지원하는 0.5등급 3상 에너지 측정 시스템 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
지원 소프트웨어

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00454 — 절연 DC 아날로그 출력을 지원하는 3상 AC 전압 및 전류 변환기 레퍼런스 디자인

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 23
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00454 — 절연 DC 아날로그 출력을 지원하는 3상 AC 전압 및 전류 변환기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe8/tidcbe8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Current Transducer With DC Analog Inputs and Digital Outputs Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018. 4. 20