TIDA-00473

낮은 부하에서 75% 이상의 효율성을 제공하는 브러시리스 DC 애플리케이션용 10W 바이어스 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00473

설계 파일

개요

The TIDA-00473 is a reference design of universal input, 10-W high efficiency, low cost power supply with three isolated outputs. This is a Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) flyback converter without Optical-Coupler and external MOSFET. The hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT testing as per the EN55014 requirements for household appliances. This can be used in applications like cooker hoods and other appliances wherever motor drive along with user interface is involved.

특징
  • Universal input voltage range to address customer needs across all regions
  • Up to 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables < 30-mW Standby Power
  • Primary Side Regulation (PSR) control eliminates the optical-coupler
  • Multiple operating modes and valley switching for optimum efficiency over entire operating range
  • Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
  • No need of external voltage compensation components
  • Meets the requirements of Conducted Emissions standard – EN55022 class B
  • Meets the requirements of EFT norm IEC6000-4-4 & Surge norm IEC61000-4-5
  • Small Use PCB form factor (72 x 65 mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAV6B.PDF (1579 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI52.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI51.PDF (212 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI54.ZIP (707 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB76.ZIP (118 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI53.PDF (426 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI50.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) 2016. 5. 12
기술 문서 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016. 3. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00472 벌크 커패시터가 30% 감소된 230V/250W, Hi-η 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인