TIDA-00472

TIDA-00472

설계 파일

개요

The TIDA-00472 is a discrete IGBT-based three-phase inverter for driving brushless DC (BLDC) motors rated up to 250 W, for example, used in cooker hoods, using a sensor-less, trapezoidal control method. The design provides software implementation for DC bus voltage ripple compensation resulting in 30% reduction in the DC bus capacitor requirement and reduced overall BOM cost. The cycle-by-cycle overcurrent protection feature protects the power stage from large current spikes and the board can work up to 65°C ambient.  This design has also been tested to pass EN55014 standards for conducted emissions, Surge and EFT.

특징
  • 250W Mains Powered BLDC Motor Drive with Sensor-less Trapezoidal Control using InstaSPIN-BLDC
  • Software Implementation for DC Bus Ripple Compensation Resulting in 30 % Reduced DC Bus Capacitor
  • Current Sensing using Single Shunt on the DC Bus Return for Cycle-By-Cycle Current Limit and Protection
  • The High Efficient Circuit Board Enable Working up to 200W without heat sink up to 65 OC ambient temperature
  • Hardware design to meet surge, EFT and conducted emission as per EN55014
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Drving High Voltage BLDC Motors
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAR7A.PDF (5473 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHL7.PDF (234 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHL6A.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHL9A.ZIP (1426 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB26.ZIP (1038 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHL8.PDF (807 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHK1A.PDF (376 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT87-13.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO74212채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA374싱글, 5.5V, 6.5MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBE5 — TIDA-00472 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00472 벌크 커패시터가 30% 감소된 230V/250W, Hi-η 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDCBE5 TIDA-00472 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 22
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00472 벌크 커패시터가 30% 감소된 230V/250W, Hi-η 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe5/tidcbe5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 230-V/250-W, Hi-η Sensorless BLDC Motor Drive w/ 30% Reduced Bulk Cap Ref Design (Rev. A) 2016. 5. 12
기술 문서 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016. 3. 29
기술 문서 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016. 2. 25
기술 문서 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016. 2. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00473 낮은 부하에서 75% 이상의 효율성을 제공하는 브러시리스 DC 애플리케이션용 10W 바이어스 전원 레퍼런스 디자인