TIDA-00496

TIDA-00496

설계 파일

개요

TIDA-00496 is a compact brick for demonstrating capabilities of precision PHYTERTM. As more systems in the power grid are using time information for real-time analysis, timing becomes critical. This reference design achieves time synchronization with nanosecond accuracy using IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP).  It can be configured for 10/100-Mbps copper interface or 100-Mbps fiber interface with small form factor LC-type transceiver.

특징
  • Design based on DP83630 Precision PHYTER™ IEEE 1588 PTP transceiver which supports IEEE 1588 V1 and V2
  • Tested for 10/100-Mbps copper interface and 100-Base-FX fiber interface
  • Tested for ESD IEC61000-4-2 contact discharge 6 KV
  • Power < 300 mW at 3.3 V for copper
  • HFBR-5961L/AL transceivers for fast Ethernet with LC connector (<175 mA for transmitter and <120 mA for receiver at 3.3 V)
  • Three programmable LEDs for link, activity and speed
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAT6A.PDF (2203 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI10.ZIP (159 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI09.ZIP (494 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI13.ZIP (6560 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB66.ZIP (805 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI11.ZIP (2326 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI12.ZIP (938 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI08.ZIP (1226 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 생성기

CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E1U06 — SOT-23 및 SC70 패키지의 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83630 — IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP) 이더넷 PHY 트랜시버(소형 폼팩터)

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10/100-Mbps Industrial Ethernet Brick With IEEE1588 PTP Transceiver Design Guide (Rev. A) 2015. 12. 2
기술 문서 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019. 6. 27