TIDA-00498

TIDA-00498

설계 파일

개요

TIDA-00498 레퍼런스 디자인은 회로 차단기에 사용되는 ETU(전자 트립 유닛)용 신호 처리 프론트 엔드 및 자체 전원 블록을 갖추고 있습니다.  FRAM 기반 마이크로컨트롤러는 3상, 중립 및 접지 전류를 위한 신호 조절 증폭기의 전류 입력을 처리하는 데 사용됩니다. 두 개의 게인은 위상 전류 측정을 위한 범위를 확장하는 데 사용됩니다.

이 레퍼런스 디자인은 정류 전류 입력을 사용하여 자체 전원을 공급할 수도 있습니다. TIDA-00498은 넓은 전류 및 온도 범위에서 빠르고 반복 가능한 트립(30ms 이내)을 위해 설계되었습니다.

특징
  • 입력 범위(0.2~12 INOMINAL)와 ±3% 이내의(0.05~2 INOMINAL)를 갖는 두 개의 전류(중립, 접지)를 측정합니다
  • TI의 MSP430™ FRAM MCU를 사용하여 1사이클 RMS 계산이 30ms 미만인 빠른 시동, 시동 시간을 위해 사용합니다
  • 부족 전압 감지는 전원 켜기 후 약 200μs 리셋 시간을 제공합니다
  • MOSFET 기반 션트 조정을 지원하는 자체 전원 공급 장치(정류 전류 입력 기반)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA09.PDF (3142 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGA7.PDF (370 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGA8.PDF (431 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGA6.PDF (258 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGB0.ZIP (5458 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAQ2.ZIP (716 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGA9.ZIP (963 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGA5.PDF (1035 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT87 — -13.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2903 — 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV551 — 싱글, 5.5V, 3MHz, 낮은 정동작 전류(37μA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4314 — 쿼드, 5.5V, 3Mhz, 저잡음(4.6nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NKCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 14mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LM8364 — 낮은 정동작 전류 및 2.5% 임계값 정확도를 지원하는 능동 저압 전류 모니터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

LM4041B — 0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Signal Processing Front-End for Electronic Trip Used in ACB/MCCB Design Guide 2015. 7. 3