TIDA-00500

TIDA-00500

설계 파일

개요

TIDA-00500 is a reference design to provide power to load for short duration of time after a power interrupt has occurred. Traditionally Programmable Logic Controllers (PLCs) are equipped with a recharge battery source for alternative power. This battery source often suffers from drawbacks like complex charging topologies, charging time, periodic maintenance, and eco-hazards. In scenarios where PLCs need to be functional for a short duration of time after power interrupt, a capacitor based backup is a much simpler and more effective approach because of the higher power density in comparison to a standard battery-based solution.

특징
  • Backup energy up to 6 joules (J)
  • Inrush current protection with auto retry
  • Capacitor charging time less than 0.5s
  • Lower BOM Cost
  • Design guide provides detailed description and performance test data
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO1A.PDF (1220 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHD8.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHD7.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHE0.ZIP (1347 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB05.ZIP (384 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHD9.PDF (530 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHD6.PDF (757 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LMV331-N — 단일 범용, 저전압 초소형 팩 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전류 레퍼런스 및 소스

LM334 — 0°C~70°C 3핀 조정 가능 전류 소스

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5001 — 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA348 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(45-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
핫 스왑 컨트롤러

LM5069 — 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Capacitor-Based Backup Power Supply for PLC Modules Design Guide (Rev. A) 2015. 10. 14