TIDA-00525

TIDA-00525

설계 파일

개요

This is a reference design for a 12V 3-phase brushless DC fan, intended for server cooling applications.  It is based on a single IC controller, the DRV10975, which drives sensorless BLDC motors with sinusoidal current that minimizes acoustic noise and torque ripple.  The design requires no microcontroller or firmware, enabling a faster time to market.

특징
  • Cost-optimized and high performance.
  • Runs Sunon's standard off the shelf  BLDC  fan (SG40281B1), and PCB matches the form factor.
  • Supports 20k RPM with 12V 7W input.
  • Sinusoidal sensor-less control at 25kHz for minimized torque ripple and audible noise.
  • Flexible support across other fan models with its tunable register settings.
  • Design has been built and proven.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU860.PDF (575 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDG5.PDF (61 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDG4.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDG7.ZIP (150 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC973.ZIP (150 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDG6.PDF (300 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDG3.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10975 — 12V 공칭, 2A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00525 — 무센서 시누소이드 제어를 지원하는 12V BLDC 서버 팬

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 3. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00525 — 무센서 시누소이드 제어를 지원하는 12V BLDC 서버 팬

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc974 or www.ti.com/lit/xx/tidc974/tidc974.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC974. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00525 Test Results 2015. 3. 17