TIDA-00527

버스를 통한 RS-485 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00527

설계 파일

개요

This design demonstrates the implementation of a buspowered RS-485 application and allows to evaluate different filters for the DC power. This saves the cost and space for a separate power wiring.

A new preferred approach by using On-off key modulation to transmit RS-485 signals over power line is achieved with THVD8000. By integrating modulation and demodulation circuits, the THVD8000 can increase the frequency content of the baseband data being transmitted. This enables easier DC and AC coupling and system-side interfaces to standard universal asynchronous receivers-transmitters (typically used for RS-485) without any need for special encoding, which is useful in low-data-rate applications. This upgraded approach works well for both DC and AC power without any need for special coding in a microcontroller.

특징
  • Power over Bus for half-duplex RS-485
  • Evaluate different filters
  • One board configurable as master or slave
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU993.PDF (385 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREX9.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAC2.ZIP (326 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREX8.PDF (41 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD82IEC ESD 보호를 지원하는 5V 공급 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD75IEC ESD, 20Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RS-485 Power Over Bus Design Guide 2015. 5. 15