TIDA-00532

TIDA-00532

설계 파일

개요

TIDA-00532 is a miniature, High Efficiency, low noise power supply for WLAN applications.

특징
  • Low noise power supply for power amplifiers (2.4GHz and 5GHz band), RF transceivers and other circuits requiring low noise efficient power conversion.
  • Provides long battery life with its ultra low quiescent current.
  • High efficiency 94% (at IOUT 300mA)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU923.PDF (1633 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREE1.PDF (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA62.ZIP (1822 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREE0.PDF (308 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM3281 — 3.3V, 1.2A, 6MHz 미니 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Efficiency Low-Noise Buck Converter for WLAN Front-End Modules 2015. 4. 14