TIDA-00534

TIDA-00534

설계 파일

개요

The TIDA-00534 reference design provides guideline and test data of a cost effective small size power solution to power the main 3.3V voltage rails of the CC3200 wireless MCU or any other noise sensitive system from a 5V voltage source.

특징
  • Power management solution for noise sensitive systems with wireless capabilities.
  • Provides 3.3V clean voltage supply from a 5V power rail (i.e. battery, USB connector, Power over coaxial).
  • Low current to ground during load standby (50μA typical).
  • 50dbs input ripple rejection at 100 kHz noise frequency and maximum load current.
  • Great load transient response. Better than 5% output voltage transient from 1mA to 250mA load current change.
  • Small foot print; area smaller than 31.7 mm2
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA53.PDF (1581 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGA1.PDF (189 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAP9.ZIP (1244 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGA0.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD4E004 — 고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38692 — 활성화를 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small Solution Size Power Management for CC3200 SimpleLink Wi-Fi Design Guide 2015. 6. 18