TIDA-00538

TIDA-00538

설계 파일

개요

The bq25892 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and other portable devices with USB or high voltage adaptors. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

특징

 

  • Support high voltage adaptor to achieve up to 5A chargeing current
  • Highly integrated solution with the highest efficiency
  • Input Current Optimizer (ICO) to best utilize the adaptor
  • ADC to provide system and battery monitoringBoth host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU869.PDF (643 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDO0.PDF (240 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDN9.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC997.ZIP (1901 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDO1.PDF (656 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDN8.PDF (214 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25892 — NVDC 전원 경로 및 PSEL을 지원하는 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221 — 단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00538 — 높은 VIN 및 조정 가능한 USB OTG 부스트를 위한 MaxCharge™ 기술이 적용된 1S 5A 급속 충전기

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 4. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00538 — 높은 VIN 및 조정 가능한 USB OTG 부스트를 위한 MaxCharge™ 기술이 적용된 1S 5A 급속 충전기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc673 or www.ti.com/lit/xx/sluc673/sluc673.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC673. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00538 Test Results 2015. 3. 25