TIDA-00548

TIDA-00548

설계 파일

개요

TIDA-00548은 기능 안전 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)의 하위 부품으로 사용할 수 있는 절연 듀얼 채널 4~20mA 아날로그 입력 레퍼런스 설계입니다. 이 레퍼런스 설계는 32비트 고성능 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 사용하여 디지털화된 입력 값을 제공합니다. 락스텝 기술과 내장 자체 테스트(BIST)가 적용된 RM4x 듀얼 코어 ARM® Cortex®-R4 기반 CPU는 선택 가능한 최대 9개의 아날로그 입력 신호 체인 경로의 변환된 값을 비교합니다. 두 개의 개별 부담 저항이 있는 이중 입력 접근 방식을 통해 단일 4~20mA 루프 또는 두 개의 독립 루프에 대한 중복 측정을 수행할 수 있습니다. 기능 안전 애플리케이션을 위한 Hercules™ RM ARM Cortex-R 기반 MCU는 IEC 61508 SIL 3에 따라 시스템을 개발하는 데 도움이 됩니다.

특징
  • ±0.01% 미만의 최대 범위 오차로 중복성에 대한 2채널 4~20mA 전류 측정
  • 2개의 ADC 레퍼런스(외부 및 내부)
  • 테스트 DAC, 보조 ADC, 아날로그 신호 레벨 경보, SPI CRC, 시간 초과 등과 같은 ADC 내장 기능 활용
  • Hercules RM ARM Cortex-R 기반 MCU(IEV 61508 기능 안전 애플리케이션 개발용)
  • 고장 시 아이솔레이터 정지로 백엔드에 안정적인 알림 제공
  • 모든 통합 회로: 4·10^8 이상의 MTBF
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC03.PDF (1011 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROI1.PDF (421 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROI0.PDF (216 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROI3.ZIP (2468 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCU9.ZIP (605 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROI2.PDF (3870 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROH9.PDF (1642 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62170 — 2x2 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7141CC — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA826 — 정밀, 200μA 공급 전류, 36V 공급 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS27082L — 상승 시간 및 히스테리시스 조정 가능 8V, 3A, 44mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G332 — 1채널, 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS1263 — PGA, VREF 및 공장 자동화용 보조 ADC를 갖춘 32비트 38kSPS 10채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV333 — 비용에 민감한 시스템을 위한 싱글, 350MHz, 저잡음, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

RM41L232 — 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Arm Cortex-R4F

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
XOR(배타적 OR) 게이트

SN74LVC2G86 — 2채널 2입력 1.65V~5.5V XOR(배타적 OR) 게이트

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4- to 20-mA Analog Input Module for Safety Applications Design Guide 2016. 10. 24

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램