TIDA-00553

충전, 게이지, 인증 및 보호가 통합된 멀티 셀 배터리 관리자 장치

TIDA-00553

설계 파일

개요

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between the fuel gauging processor and battery charger controller to optimize the charging profile based on the external load conditions and power path source management during load transients and adaptor current limitations in the system. The charging current efficiency is scalable for power transfer based on the external components, such as the NFETs, inductor, and sensing resistor.

특징

• Fully Integrated gauge, protector and charger to support  2 to 4-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
• Integrated NVDC Battery Charger with Input Voltage Range from 2.5V to 25V
• Impedance Track Technology
• Integrated SHA-1 Authentication
• This circuit design is tested and includes orderable EVM, User's Guide, and evaluation software.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU916.PDF (181 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE92.PDF (46 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRE95.ZIP (714 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA51.ZIP (295 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE94.PDF (639 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRE93.PDF (245 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRE91.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ40Z60완전한 멀티 셀 배터리 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2947정확한 셀 대 셀 전압 모니터링을 위한 리튬 이온 보호

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ40Z60EVM-578 — 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00553 충전, 게이지, 인증 및 보호가 통합된 멀티 셀 배터리 관리자 장치
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ40Z60EVM-578 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00553 충전, 게이지, 인증 및 보호가 통합된 멀티 셀 배터리 관리자 장치

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00553 Test Results 2015. 4. 13