TIDA-00555

TIDA-00555

설계 파일

개요

TIDA-00555는 전압 및 전류를 측정하는 아날로그 프론트 엔드로서 완전 차동 절연 증폭기인 AMC1100을 사용하는 방법을 보여줍니다. 입력-출력 절연 구성에서 전압 입력의 측정을, 채널-대-채널 절연 구성에서 전류 입력의 측정을 시연합니다. 전원 절연이 포함되어 있어 절연된 전압 및 전류를 측정할 수 있습니다. 이 설계는 전류 변압기(CT)를 션트로 교체해야 하는 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 전류 및 전압 입력을 직접 연결하기 위해 션트와 전위 분배기가 온보드 제공됩니다.

특징
  • 보다 쉬운 인터페이스를 위해 온보드 션트 및 전위 분배기 제공
  • 고정 게인, 높은 공통 모드 제거 비율 및 매우 낮은 비선형성을 지원하는 절연 증폭기(완전 차동)를 사용하여 입력 신호를 조절합니다
  • 3개의 전류 입력 채널은 갈바닉 절연됩니다
  • 3개의 전압 입력 채널은 단일 절연 전원 공급 장치를 공유합니다
  • 전류 정확도 성능 < ±0.5%
  • 전압 정확도 성능 < ±0.5%
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA58.PDF (4111 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFE4.ZIP (321 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFE2.PDF (237 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFE6.ZIP (2468 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAH9.ZIP (2073 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFE5.PDF (5499 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFE0.PDF (1663 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 증폭기

AMC1100 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 저비용 기본 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR5869 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Fully Differential Isolation Amplifier Design Guide 2015. 7. 23
기술 문서 Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters PDF | HTML 2017. 3. 14