TIDA-00560
PLC 모듈을 위한 16채널 상태 LED 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-00560
개요
TIDA-00560의 목적은 PLC I/O 모듈에서 여러 아날로그, 디지털 입력 및 출력 채널의 상태를 나타내는 데 필요한 멀티 채널 LED 드라이버를 시연하는 것입니다. 이 설계는 낮은 정적 전류, 적은 부품 수, 최소 PCB 요구 사항 및 통합 LED 진단 기능에 대한 중요한 요구 사항을 다룹니다. 2계층 단면 부품 장착 보드는 BeagleBone 플랫폼을 사용하여 신속하게 평가할 수 있도록 BeagleBone 케이프 사양과 호환됩니다.
특징
- 넓은 범위의 정전류 싱크를 지원하는 16채널 시프트 레지스터(2mA~35mA)
- 주변광 보상을 위한 2단계 선택 가능 LED 밝기
- 진단 기능: LED 개방 및 LED 접지 단락
- 표준화된 SPI는 표준 프로세서에 원활하게 연결됩니다
- 여러 개의 LED 드라이버 장치를 데이지 체인으로 연결하여 채널 수를 늘릴 수 있습니다
- 간편한 평가를 위한 BeagleBone 케이프 지원
산업용
- AC-input closed loop stepper
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- DC 고속 충전소
- DC-input closed loop stepper
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- EV 충전소 HMI 모듈
- Fieldbus 모듈
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- Linear motor segment controller
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Narrow input range
- Open loop stepper
- Power conversion system (PCS)
- Relay digital output module
- Single Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Voltage & current output module
- 넓은 입력 범위
- 독립 실행형 원격 IO
- 로봇 CPU 및 컴퓨팅 보드
- 로봇 통신 모듈
- 무선 모듈
- 반도체 테스트 장비
- 범용 아날로그 입력 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 아날로그 I/O 모듈
- 산업용 이더넷 모듈
- 싱글 보드 컴퓨터
- 아날로그 입력 모듈
- 전력 계량기/전력 분석기
- 전압 및 전류 입력 모듈
- 중앙 인버터
- 초소형 릴레이
- 침입 제어판
- 키 패널
- 키 패널
- 표준 프로그래머블 컨트롤러
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRFA1.PDF (85 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | 16-Ch Status LED Driver for PLC Modules Design Guide (Rev. A) | 2015. 6. 30 |