TIDA-00565

TIDA-00565

설계 파일

개요

USB Type-C™ 오디오 어댑터 액세서리 모드 레퍼런스 설계는 USB Type-C 인터페이스를 통해 아날로그 오디오를 전송하는 솔루션을 제공합니다.  이 레퍼런스 설계는 USB Type-C 표준 오디오 어댑터 액세서리 모드를 사용하여 아날로그 오디오를 시스템 주변 장치로 전송하는 방법을 보여줍니다. 이때 동일한 USB Type-C 커넥터를 통해 USB 데이터를 전송하는 기능을 유지합니다.

특징
  • USB Type-C 커넥터를 통해 아날로그 오디오 지원
  • 1Vpp에서 낮은 THD(총 고조파 왜곡) = < –85dB(0.005%)
  • 대형 3.5mm 오디오 잭을 소형 Type-C 커넥터로 대체
  • 아날로그 오디오의 음극 전압 스윙으로부터 마이크로컨트롤러를 보호
  • USB Power Delivery(PD)지원



다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB66.PDF (2785 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM75.ZIP (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM77.ZIP (179 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM78.ZIP (1720 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCA3.ZIP (2287 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM79.ZIP (1209 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM76.ZIP (454 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A227E — I2C를 지원하는 60mΩ, 4.5V, 자동 오디오 액세서리 감지 및 구성 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54335-1A — 대체 DRC 패키지의 에코 모드를 지원하는 4.5V~28v 입력, 3A, 동기, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS5USBA224 — 음극 신호 기능을 지원하는 USB 2.0 고속(480Mbps) 및 오디오 스위치

데이터 시트: PDF
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS65982 — USB Type-C™ 및 USB PD 컨트롤러 전원 스위치 및 고속 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide 2015. 12. 1
기술 문서 USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? PDF | HTML 2016. 7. 7