TIDA-00593

TIDA-00593

설계 파일

개요

The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the battery pack or on the main board of the system with an embedded battery (non-removable).

특징
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW2.PDF (201 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI69.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB81.ZIP (341 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI68.PDF (28 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ27542EVM — Li-ion Battery Fuel Gauge Evaluation Module

The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00593 — 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩 측 연료 게이지 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ27542EVM — Li-ion Battery Fuel Gauge Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00593 — 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩 측 연료 게이지 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00593 Test Results 2015. 10. 9