TIDA-00594

TIDA-00594

설계 파일

개요

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host processor.

특징
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB72.PDF (201 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ03.ZIP (67 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ02.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBH1.ZIP (347 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ04.ZIP (280 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ01.PDF (29 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ27546-G1 — DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ27546EVM-702 — bq27546 Gas Gauge with Impedance Track™ Technology

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00594 — 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩 측 연료 게이지 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ27546EVM-702 — bq27546 Gas Gauge with Impedance Track™ Technology

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00594 — 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩 측 연료 게이지 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00594 Test Results 2015. 12. 3