TIDA-00595

TIDA-00595

설계 파일

개요

The TPS53515 Inductor-On-Top Step-Down Buck Converter reference design enables reduction of X-Y area while enabling >87% efficiency with 2.6W of power loss @12A load and 12mV of output voltage ripple with only 10x22uF ceramic output caps. This power reference design supports a 12V input and a 1.2V output at 12A and switches at 1MHz.

특징

• >87% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz

•  2.6W power loss at 11.8W Output Power

•  12mV Output Voltage Ripple at 5A and 1MHz Fsw

• 16mV Output Voltage Overshoot in response to 5A to 10A load step, 2.5A/us

• 17mV Output Voltage Undershoot in response to 10A to 5A load release, 2.5A/us

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA19.PDF (1705 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF21.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAE1.ZIP (291 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF20.PDF (389 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS53515 — 1.5V~18V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00595 Test Results 2015. 6. 5