TIDA-00598

CC256X Bluetooth 컨트롤러를 위한 낮은 잡음과 작은 폼 팩터의 전원 관리 레퍼런스 설계

TIDA-00598

설계 파일

개요

The TIDA-00598 features a low noise and size optimized power management solution which regulates 5V to 3.3V and 1.8V required to operate the CC256X Bluetooth controller.  These regulated voltage rails can also be used to power other components in the system as microcontroller, level shifters and sensors.

특징
  • Quiet power supply
    • Low Noise: >10 µVRMS@ BW = 10 Hz to 100 kHz
    • High PSRR: >75dB @ f = 1 kHz
  • Small footprint ICs with few decoupling capacitors
  • Low noise output voltage supply: 3.3V and 1.8V
  • Operating temperature range: -40°C to 85°C
  • Input voltae supply range: 3.7 V to 5.5 V
  • Cost optimized linear regulators
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA72.PDF (1626 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH46.PDF (188 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAY6.ZIP (603 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH45.PDF (161 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC2564EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5900150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC2560향상된 데이터 전송 속도(EDR)를 지원하는 Bluetooth® 4.0

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low Noise and Factor Power Management Design Guide 2015. 6. 23