TIDA-00599

TIDA-00599

설계 파일

개요

The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.

A 3.3V voltage rail is generated from a 0.9V to 1.65 V batteries using the TPS61221 boost converter and a 1.8V voltage rail is generated using a high PSRR LDO (LP5910) connected in series with the boost converter output voltage rail. The combine output current is 100 mA at 1.65V input voltage and 50 mA at 0.90 V input voltage.

This power solution is deal to power sensors and peripherals from the same ultra-low voltage source powering the MSP430 family line.

특징
  • Power management for devices interacting with the ultra-low voltage µController family (MSP430X09X) from a 0.9 V to 1.65 V single battery cell
  • Generates 1.8V and 3.3V voltage rails from an ultra-low voltage source
  • Combine output current
    • 50mA at 0.9V input voltage
    • 100mA at 1.65V input voltage
  • Ripple free and low noise 1.8 V voltage rail
  • Small solution size, with minimum compensation components
  • Cost efficient solution
  • TIDA-00599 provides design guide and design files of the power management solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA73.PDF (1224 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHX5.PDF (206 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB57.ZIP (1626 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHX6.PDF (442 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHX4.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61221 — 5.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7VIN, 3.3V 고정 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5910 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 300mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430L092 — 2KB ROM, 2KB SRAM, 8비트 ADC, 8비트 DAC, 콤퍼레이터, 타이머를 지원하는 4MHz MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide 2015. 6. 23