TIDA-00616

TIDA-00616

설계 파일

개요

브러시드 DC 모터 컨트롤의 에너지 하베스팅 런치패드는 태양광 에너지를 사용하여 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리를 충전하고, 이후에는 전압 레귤레이터를 사용하여 TI 런치패드와 런치패드에 연결된 모든 주변기기에 보조 시스템 전원을 제공하도록 설계되었습니다. 부스터팩은 온보드 나노 타이머 및 듀얼 H 브리지 모터 드라이버를 사용하여 초저전력 및 자동화 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 초저 45mΩ RDS(on)의 MOSFET이 통합된 듀얼 H 브리지 모터 드라이버를 사용합니다.

특징
  • 나노 타이머로 시스템과 주변 장치의 전원을 차단하여 셧다운 모드에서 30nA의 낮은 에너지 소비
  • 최대 5A의 연속 전류 및 8A 피크 전류를 지원하는 2개의 브러시드 DC를 구동하기 위한 듀얼 모터 드라이버
  • 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 충전 가능 셀과 함께 사용하기 위한 통합 부스트 컨버터 충전기를 사용한 태양광 에너지 하베스팅
  • 고효율 나노 전력 벅 컨버터를 통해 다른 LaunchPad 제품에 전원을 공급하는 온보드 전력 분배 시스템입
  • 배터리 모니터링 기술과 전원 게이팅 모드를 갖춘 통합 나노 타이머 로 시스템 전력 소비를 최대 80%까지 절감
  • 이 설계는 테스트되었으며 모든 시스템에 대한 차동 모터 제어와 함께 에너지 하베스팅 모듈을 평가할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAF6.PDF (319 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGF7.PDF (219 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGF6.PDF (218 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGF9.ZIP (1333 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAR5.ZIP (346 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGF8.PDF (85 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGF5.PDF (1614 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25570부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8850LDO 및 전류 피드백을 지원하는 7V, 8A H-브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74AUP1G74저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TPL5100전원 게이팅 기능 및 MOS 드라이버를 지원하는 나노 전력 프로그래머블 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00616 Test Results 2015. 8. 14