TIDA-00618

TIDA-00618

설계 파일

개요

The TIDA-00618 reference design is a Primary Side Regulation switcher which provides isolated dual outputs, 5V and 12V rails, with DC stacking of the secondaries to provide output voltage regulation that is equivalent to opto-coupler based solution.

Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution with an average efficiency of nearly 75% at 230V

특징
  • Isolated 5V and 12V output at 500mA maximum
  • Conducted EMI compliant
  • 100ms typical start-up time
  • Primary side control eliminates need for optocoupler
  • Input under & Output over voltage protection
  • Primary over current protection
  • Controlled start up and restart after fault Protection
출력 전압 옵션 TIDA-00618.1 TIDA-00618.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 5 12
Iout(최대)(A) .5 .5
출력 전력(W) 2.5 6
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAD0.PDF (813 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG78.PDF (106 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG77.PDF (31 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAP0.ZIP (253 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG76.PDF (238 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00618 Test Results 2015. 7. 28
기술 문서 Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 2015. 8. 4

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상