TIDA-00620

TIDA-00620

설계 파일

개요

Brushed motors are a relatively popular option for motor designs because of their low price and simple control scheme.  A brushed motor has a wire-wound rotor and permanent magnet stator.  The commutation of the motor is achieved using conductive rings that are connected to the rotor using brushes that scrape against the commutator rings.  This allows the direction of current through the motor to change based on the orientation of the brushes and different commutation rings.  Utilizing an H-Bridge allows for easy direction and speed control changes to be applied quickly and efficiently to the brushed DC motor.  An electronic drive is required to control the motor currents in a brushed DC motor.  The electronic drive circuit consists of a power stage with two-phase inverter meeting the required power capability, a microcontroller to implement the motor speed commands and fault handling, current sensing for motor startup / stall protection, gate driver for controlling the two-phase inverter, and a power supply for microcontroller and other low voltage devices.

특징
  • 343 Watt RMS Power Stage with MSP430G2553 Control Scheme
  • Tested to operate with 18 Volt External Battery
  • Delivers up to 27.47 ARMS Continuous Motor Current with No External Heat Sinking or Air Flow Aids
  • Dual Layer, Small PCB Form Factor of 76.3 mm by 38.1 mm
  • Utilizes TI’s 60 V N-Channel NexFETs with an RDS of 1.8 mΩ Packaged In a SON 5-mm × 6-mm footprint
  • User Configurable Gate Drive Current Allows for Ease in Adapting to Custom MOSFET Selection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW3.PDF (3082 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI72.PDF (155 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI71.PDF (213 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI74.ZIP (863 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB82.ZIP (989 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI73.PDF (1053 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI70.PDF (382 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT86 — SC70 및 TO-92의 2.2V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8701 — 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18540Q5B — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00620 — 12~24V, 27A 브러시드 DC 모터 레퍼런스 디자인

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 10. 11
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00620 — 12~24V, 27A 브러시드 DC 모터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb83 or www.ti.com/lit/xx/tidcb83/tidcb83.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB83. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00620 Test Results 2015. 10. 12