TIDA-00626

TIDA-00626

설계 파일

개요

이 설계는 다용도 스퍼 감소 기법을 갖춘 9.8GHz 광대역, 저위상 잡음, 통합 연속파(CW) RF 신호 생성기입니다. 출력 레벨은 -32dBm에서 14.5dBm까지 0.5dB 단위로 프로그래밍할 수 있습니다. 이 신호 생성기는 아날로그 및 벡터 신호 생성기와 같은 애플리케이션에서 로컬 오실레이터로 사용할 수 있으며, RF ADC용 클록 생성기로 사용할 수도 있습니다. TIDA-00626은 TI USB2ANY 인터페이스를 통해 모든 PC에서 제어할 수 있으며, 마이크로컨트롤러 MSP430F5529 론치 패드를 사용하여 제어할 수도 있습니다.

특징
  • 0.02GHz~9.8GHz의 출력 범위를 지원하는 통합 광대역 주파수 신시사이저
  • 뛰어난 위상 잡음 성능, 6GHz의 신시사이저 위상 잡음, 100KHz 오프셋에서 -110dBc/Hz, 1MHz 오프셋에서 -132dBc/Hz
  • 저잡음 신시사이저, 대역 내 스퍼(-75dBc)
  • 프로그래머블 출력 레벨 14.5dBm~-32dBm, 0.5dB 단위
  • LMK61E2를 사용하여 다양한 경계 스퍼 감소
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBM1A.PDF (2689 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL49A.PDF (475 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL48.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL51A.ZIP (3233 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC11A.ZIP (1976 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL50A.PDF (3487 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL41A.PDF (1044 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2776 — 스위치드 커패시터 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61170 — 2x2mm QFN 패키지의 1.2A 스위치, 38V 고압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38798 — 800mA, 20V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHCT244 — TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 8채널, 4.5V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2 — 의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2592 — VCO가 통합된 9.8GHz 광대역 주파수 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) 2016. 5. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00885 — 벅 컨버터를 통해 작동하는 9.8GHz RF 고성능 신시사이저 레퍼런스 디자인