TIDA-00629

IEC 61000 ESD, EFT 및 서지 보호 CAN 레퍼런스 디자인

TIDA-00629

설계 파일

개요

The TIDA-00629 is a reference design examining how to protect a CAN transceiver against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard CAN bus transceiver.

특징
  • Board Level IEC ESD, EFT, and Surge Evaluation
  • Easy Control of Transceiver Logic I/O Levels
  • Pad Site Evaluation of Multiple TVS Diode Structures
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex Texas Instruments CAN Transceivers
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB36B.PDF (4315 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJO2.PDF (45 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJO3.ZIP (615 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBN1.ZIP (408 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJO1.PDF (137 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

SN65HVD257고부하 네트워크 및 기능 안전성용 기능을 위한 고속 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

SN65HVD267이중화 기능이 있는 CAN FD용 '터보' CAN 트랜시버(유연한 데이터 속도)

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042H유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1051H유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 2017. 1. 18
기술 문서 How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver PDF | HTML 2016. 11. 17
기술 문서 What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 2016. 7. 12
애플리케이션 노트 Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) PDF | HTML 2016. 5. 19

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00730 RS-485 IEC ESD 레퍼런스 디자인 TIDA-00731 IEC ESD, EFT 및 서지 보호 RS-485 레퍼런스 디자인