TIDA-00639

TIDA-00639

설계 파일

개요

TIDA-00639 레퍼런스 디자인은 접지되거나 접지되지 않은 시스템의 스마트 컴바이너 박스를 위한 비절연 고압측 전류 및 전압 감지 설계입니다.  비절연 전류 감지 토폴로지는 고전압 시스템을 위한 정확한 전력 모니터링을 지원합니다.  이 설계는 95V~600V 사이의 모든 전압에 최적화되었으며, 약간의 부품 변경이 있는 이 센서 토폴로지는 40~1000V 범위의 모든 전압에 최적화할 수 있습니다.

특징
  • 1-4개의 광발전(PV) 스트링의 비절연 고압측 전류 및 전압 모니터링
  • ±1% 최대 눈금 정확도 내 전압 모니터링 가능
  • ±1.25% 최대 눈금 정확도 내에서 비보정 전류 모니터링 지원, ±0.75% 최대 눈금 정확도 이내에서 보정 전류 모니터링 가능
  • RS-485 통신 보드와 통합
  • 4개의 TIDA-00639 보드를 마이크로컨트롤러 하나에 연결하는 옵션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBU9.PDF (1301 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRO23.PDF (2153 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO22.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO25.ZIP (1073 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCR3.ZIP (1230 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO24.PDF (3377 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO21.PDF (1292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT84 — SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA226 — 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box 2016. 10. 11