TIDA-00640

TIDA-00640

설계 파일

개요

TIDA-00640 검증 레퍼런스 설계는 태양광 모듈 레벨 모니터링 및 통신 서브시스템을 구현하는 방법에 대한 개요를 제공합니다. 이 설계는 태양광 모듈 레벨 전력 전자 장치(MLPE)를 위한 고도로 비용 최적화된 모니터링 및 통신 서브시스템의 주요 요구 사항을 해결합니다. 이 설계는 CC2538을 사용한 ZigBee 통신을 통해 태양광 모듈 레벨수준 모니터링을 가능하게 하는 정확한 전압, 전류 및 온도 모니터링을 위한 고도로 통합된 솔루션을 보여줍니다. 

특징
  • 2% 미만의 전압 측정 오차
  • 2.5% 미만의 전류 측정 오차
  • ZigBee 통신을 위한 CC2538 M3 SoC
  • 간소화된 필터링 회로를 갖춘 PCB 기반 안테나
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCM3.PDF (1630 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP92.PDF (237 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP91.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP94.ZIP (650 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD13.ZIP (382 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP93.PDF (1281 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP90.PDF (328 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV342A — 듀얼, 5.5V, 2.2MHz, 1.25mV 오프셋 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2538 — 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 무선 MCU - 512kB 플래시 및 32kB RAM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Voltage, Current, and Temp Monitoring for Solar MLPE Ref Design 2016. 12. 14