TIDA-00642

TIDA-00642

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 접촉하지 않고 마모, 높은 안정성 및 넓은 감지 범위의 이점을 가지고 위치 또는 각도 센서로 사용할 수 있는 아날로그 홀 센서와 연산 증폭기 회로가 포함되어 있습니다. 두 가지 자석과 홀 센서 구성이 분석됩니다. 원하는 출력 바이어스 및 범위를 달성하기 위해 연산 증폭기 회로와 함께 조정 가능한 오프셋 및 시스템 게인이 제공됩니다.

특징
  • 대략적인 선형 응답
  • 광범위한 자석 유형과 필드 범위에 적응
  • 0~5V 최대 눈금 출력 기능
  • 조정 가능한 정동작 오프셋 및 게인
  • 저전력 RRIO 증폭기 단계
  • 비용 효율성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA7.PDF (446 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJP1.PDF (83 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJP0.PDF (174 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJP3.ZIP (348 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBN3.ZIP (106 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJP2.PDF (227 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJO9.PDF (313 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

LMV612 — 듀얼, 5.5V, 1.5MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 홀 효과 센서

DRV5053 — 고전압(최대 38V), 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00642 Test Results 2015. 12. 15