TIDA-00643

TIDA-00643

설계 파일

개요

TIDA-00643 레퍼런스 설계는 고전력 드론, 쿼드콥터, 프로펠러, 팬 및 펌프 애플리케이션을 위한 4.4~30V의 브러시리스 DC 모터 컨트롤러입니다. 텍사스 인스트루먼트의 DRV8305 브러시리스 DC 모터 게이트 드라이버, CSD17573Q5B 30V NexFET 전원 MOSFET, TPD4E05U06 TVS 보호 IC, C2000 모터 컨트롤 MCU 및 LMR16006 3.3V 벅 컨버터를 사용합니다. 센서리스 자속 기준 모터 제어를 위해 InstaSPINTM-FOC를 활용하고 중앙 컨트롤러의 외부 레퍼런스 신호를 통해 모터 속도를 명령합니다. 이 설계는 고효율 고전력 BLDC 모터 시스템을 시연하는 데 중점을 두고 있습니다.

특징
  • 4.4V~30V 입력 전압 범위
  • 15A RMS, 23A 피크 출력 전류 용량
  • 초소형 폼 팩터(L x W): 2.2 x 1.0인치
  • 온보드 3.3V, 0.6A 벅 컨버터
  • InstaSPIN-FOC 센서리스 자속 기준 제어를 통한 모터 제어
  • MOSFET 과전류 및 공급 저전압 보호를 비롯한 다양한 시스템 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAK1.PDF (14975 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHG8.PDF (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHG7.PDF (219 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHH0.ZIP (412 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB13.ZIP (1291 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHG9.PDF (1297 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHG6.PDF (447 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF
BLDC 드라이버

DRV8305 — 전류 션트 증폭기 및 SPI를 지원하는 45V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR16006 — 저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.45mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00643 — 4.4V~30V, 15A, 고성능 브러시리스 DC 드론 프로펠러 컨트롤러 레퍼런스 디자인

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 9. 27
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00643 — 4.4V~30V, 15A, 고성능 브러시리스 DC 드론 프로펠러 컨트롤러 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb14 or www.ti.com/lit/xx/tidcb14/tidcb14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB14. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Performance Brushless DC Propeller Controller Design Guide 2015. 9. 9