TIDA-00652

TIDA-00652

설계 파일

개요

For achieving energy efficiency, ceiling fans and ventilation fans are moving from simple AC induction motors to brushless DC motors (BLDC). Operation of BLDC motors from AC supply requires AC-DC conversion with high efficiency and power factor. It also needs an inverter which is controlled efficiently for low noise operation. The reference design TIDA-00652 helps to meet these challenges of higher efficiency and power factor in a simpler way, by using a single stage power supply to convert the AC mains input into low voltage DC output. It also combines a fully integrated and well protected single chip sensor-less sinusoidal brushless motor controller for low noise operation.

특징
  • High efficiency, single power stage to convert 230 VAC to 24 VDC
  • Buck PFC topology, to achieve high input Power Factor (>0.94) and high efficiency (>91%)
  • Universal input capability (50/60 Hz, 90-265 VAC) with minimum variation in efficiency
  • Startup and full speed operation even at 90 VAC Input
  • Highly integrated and protected single chip, sinusoidal brushless motor controller reduces external parts count and helps avoiding motor control programming overhead
  • IR Remote based speed control
출력 전압 옵션 TIDA-00652.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1.2
출력 전력(W) 28.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAS3A.PDF (2970 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHQ9.PDF (60 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHQ8.PDF (45 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHR1.ZIP (1899 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB40.ZIP (1068 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHR0.PDF (499 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHQ7.PDF (436 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10983 — 24V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2231 — 2KB 플래시, 128B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00652 — 90-265VAC, 91% 효율성, >0.9PF 벅 PFC 플러스 24V, 30W 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDCBG9 — TIDA-00652 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 11. 30
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00652 — 90-265VAC, 91% 효율성, >0.9PF 벅 PFC 플러스 24V, 30W 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbg9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbg9/tidcbg9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBG9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 90-265-VAC, 91% Efficiency, >0.94 PF Buck-PFC Plus 24-V, 30-W BLDC Ref Design (Rev. A) 2016. 5. 12
백서 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016. 4. 14
기술 문서 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016. 3. 10
기술 문서 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 2 PDF | HTML 2016. 2. 25
기술 문서 Acoustic noise in home appliances due to torque ripple in motor drives – part 1 PDF | HTML 2016. 2. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00386 — 무센서 시누소이드 전류 제어를 지원하는 BLDC 천장 팬 컨트롤러