TIDA-00654

TIDA-00654

설계 파일

개요

DC 및 AC 결합 애플리케이션 모두에 광대역 단일 종단-차동 변환 레퍼런스 디자인이 제공됩니다. 이 설계는 LMH5401 및 LMH6401 캐스케이드 성능을 평가하고 설계에 대한 통찰력을 제공합니다.

특징
  • 30dB의 최대 총 전압 게인의 4.5GHz 대역폭
  • 디지털로 제어되는 게인 범위 32dB, 1dB 단계별
  • 50Ω 입력 DC 또는 AC 결합 단일 종단-차동 변환
  • RL = 200Ω에서 출력 IP3:
    • 500MHz에서 40dBm
    • 1GHz에서 33dBm
  • 출력 공통 모드 제어 기능: VMID± 0.5
  • PD = 645mW의 휴대용 애플리케이션에 적합한 초소형 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAK3.PDF (1663 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGY1.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAW7.ZIP (934 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGY2.PDF (1730 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGY0.PDF (526 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5900 — 150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6401 — 4.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide 2015. 9. 9