TIDA-00657

TIDA-00657

설계 파일

개요

TIDA-00657 레퍼런스 설계는 최대 3A의 높은 충전 전류로 고효율(90+% @ 1-2A) 및 더 빠른 충전을 가능하게 합니다. 이 설계는 하이브리드 전원 부스트 모드가 있는 TI의 BQ24780 산업용 혁신적인 충전 컨트롤러를 사용하며, 전력 및 프로세서 핫 모니터링 기능도 갖추고 있습니다.

특징
  • 4.5V~24V 어댑터로부터 1~4셀 배터리를 지원합니다
  • 하이브리드 전원 부스트 모드를 갖춘 산업용 혁신적인 충전 컨트롤러
  • CPU 스로틀링을 위한 고정밀 전력 및 전류 모니터링
  • 어댑터 또는 배터리로부터 자동 NMOS 전원 선택
  • 프로그래밍 가능한 입력 전류, 충전 전압, 충전 및 방전 전류 제한
  • 호스트를 사용할 수 없는 경우 호스트 제어와 자동 충전 모두 지원
  • 고집적: 학습 기능, 배터리 장착 여부 모니터링, 부스트 모드 표시, 루프 보상 회로, BTST 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP8A.PDF (911 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH86.PDF (294 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH85A.PDF (175 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH88.ZIP (717 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAZ5.ZIP (970 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH87.PDF (1888 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH84.PDF (496 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24780S — 하이브리드 전원 부스트 모드를 지원하는 SMBus 1-4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 11.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3898 — 능동 저압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

TIDA-00657 레퍼런스 설계는 최대 3A의 높은 충전 전류로 고효율(90+% @ 1-2A) 및 더 빠른 충전을 가능하게 합니다. 이 설계는 하이브리드 전원 부스트 모드가 있는 TI의 BQ24780 산업용 혁신적인 충전 컨트롤러를 사용하며, 전력 및 프로세서 핫 모니터링 기능도 갖추고 있습니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00657 — SMBus 1~4셀 하이브리드 전원 부스트 모드 배터리 충전 컨트롤러 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24780SEVM-583 — 1-4 Cell Hybrid Power Boost Mode Battery Charge Controller Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00657 — SMBus 1~4셀 하이브리드 전원 부스트 모드 배터리 충전 컨트롤러 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00657 Test Results (Rev. A) 2017. 9. 15