TIDA-00663

TIDA-00663

설계 파일

개요

LIDAR(빛 감지 및 거리 측정) 시스템은 이 대상까지의 거리를 측정하기 위해 빛이 물체까지 도달했다 돌아오는 데 걸린 시간을 사용합니다.  TIDA-00663 레퍼런스 설계는 TDC(시간-디지털 컨버터)와 관련 프론트엔드를 기반으로 LIDAR용 시간 측정 백엔드를 설계하는 방법을 보여줍니다  LIDAR 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 설계는 물리적 접촉이 불가능하여 대상까지의 거리를 측정할 수 없는 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.  전형적인 예로는 물류 센터의 컨베이어 벨트에 물체의 존재 여부를 확인하고, 움직이는 로봇 팔 주변의 안전 거리를 유지하는 것이 있습니다.

특징
  • LIDAR 펄스 ToF(Time of Flight) 측정
  • 시스템 수준에서 거리 해상도 <1cm
  • 1.65cm의 TDC 해상도 및 1.05cm RMS의 백색 잡음
  • TX 에너지: 40ns 동안 70W 피크
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCM1B.PDF (797 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPA2.PDF (307 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPA1.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPA4.ZIP (688 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD15.ZIP (441 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPA3.PDF (1572 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPA0.PDF (481 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3502 — 4.5ns 레일 투 레일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0202-10 — 256탭 듀얼 채널 디지털 포텐셔미터(digipot) (SPI 및 비휘발성 메모리 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22968 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 2채널 5.5V, 4A, 25mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27321 — 반전 입력 및 스플릿 출력을 지원하는 16V VDD, 9A/9A 싱글 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
트랜스임피던스 증폭기

OPA857 — 초저잡음, 광대역, 의사 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 센서 AFE

TDC7200 — LIDAR 및 초음파용 ToF(Time of Flight) 애플리케이션용 ToF(Time-to-Digital) 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LIDAR Pulsed Time of Flight Reference Design (Rev. B) 2018. 1. 22
e북 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020. 2. 12