TIDA-00670

TIDA-00670

설계 파일

개요

This is a low-cost, flexible voltage supervisor that uses a voltage reference in order to test the voltage of a battery. This solution can also be used as a voltage rail monitor for many applications that require accurate power delivery with multiple rails. With TI's ultra-low power voltage references, the total system power consumption is reduced, while maintaining a low BOM cost. Testing and displaying the battery voltage provides an example of how easily this can be designed and implemented in comparable applications.

특징
  • The ATL431 shunt regulator allows for voltage regulation with minimal current consumption (60 µA)
  • TLV61225 boost converter enables the entire circuit to be powered from a AA battery (0.8 V to 3.3 V Input)
  • User Configurable resistor ladder creates customizable number of voltage rails for supervision
  • Low Cost to design for customized voltage supervision
  • Footprint can fit on the backside of a single AA battery voltage holder
  • No Firmware or Software Needed
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAI3.PDF (1552 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHC5.PDF (77 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHC4.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHC7.ZIP (1628 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB03.ZIP (291 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHC6.PDF (269 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHC3.PDF (313 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM339 — 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV61225 — 6핀 SC-70 패키지, 싱글 셀 3.3V 출력 전압 고효율 스텝업 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS27081A — 조정 가능한 상승 시간을 지원하는 8V, 3A, 44mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Cost Flexible Voltage Supervisor and Battery Tester Design Guide 2015. 8. 31