TIDA-00675

동적 스위칭을 사용한 절전 레퍼런스 디자인

TIDA-00675

설계 파일

개요

The TIDA-00675 shows the power reduction benefits of dynamically switching a load on/off using a load switch. The design guide shows how frequency of switching, duty cycle, and the use of a discharge resistor can have an impact on power consumption.

특징
  • Power consumption benefits when switching a load on/off dynamically
  • Effects of frequency, duty cycle, and load current on power consumption
  • Use of load switch with and without quick output discharge for dynamic switching
  • This design is tested and includes data for each use case
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB18.PDF (1205 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJB1.PDF (446 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJB0.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJB3.ZIP (1828 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK0.ZIP (584 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJB2.PDF (3703 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJA9.PDF (1028 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62090-Q1차량용: 3A, 2.5~6V 입력, 최대 97% 효율성, 3x3 QFN, 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25117-Q1추적을 지원하는 차량용 등급 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22915출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 39mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Reduction Using Dynamic Switching Design Guide 2015. 11. 10