TIDA-00702
정밀 전압, 전류 및 전원 제한 기능이 있는 60W, 24V 고효율 산업용 전원 공급 장치
TIDA-00702
개요
TIDA-00702는 공정 제어, 공장 자동화, 기계 제어와 같은 산업 및 계측 시스템에 사용하도록 설계된 60W, 산업용 AC-DC 전원 공급 장치입니다. 이 레퍼런스 설계는 전압 조정을 위한 옵토커플링 피드백과 정전류 조정을 위한 1차측 조정(PSR)이 적용된 UCC28740 CC-CV 플라이백 컨트롤러를 사용하여 구현된 유사 공진(QR) 플라이백 컨버터이며, 필요한 모든 보호 기능이 내장되어 있습니다. 하드웨어는 전도 방출, 서지 및 EFT 요구 사항을 통과하도록 설계되고 테스트되었습니다.
레퍼런스 설계의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 부품 수 감소 설계로 NEC 클래스 2 및 제한 전원(LPS) 표준 충족
- Energy Star 등급 및 2013 EU 친환경 디자인 지침 에너지 관련 제품(ErP) Lot 6 충족
- 출력 과전류, 출력 단락, 출력 과전압 및 과열 조건으로부터 보호되는 견고한 출력 공급 장치
특징
- 85VAC~265VAC의 넓은 작동 입력 범위, 전체 범위에 걸쳐 최대 전력 공급.
- 광범위한 다운스트림 24V 산업용 시스템과 최대 60W의 모터 드라이브를 구동하도록 설계됨
- 30%~100% 부하의 넓은 부하 범위에서 115V AC에서 89% 이상, 230V AC에서 91% 이상의 고효율, 최대 60°C의 주변 온도로 작동 시에서 외부 냉각이 필요 없음
- IEC 61000-3-2, 클래스 A에 따른 현재 THD 규정 준수
- ±1% 이내의 정밀한 전류 제한으로 전체 AC 전압 범위에서 최대 전력 공급 보장
- 대기 전력이 200mW 미만으로 매우 낮음
- 최대 8,500μF의 높은 부하 커패시턴스로 시동
- 여러 모듈을 병렬로 연결할 수 있는 무손실 오링 기능 내장
- 전도 방출 표준 – EN55011 클래스 B, EFT 표준 IEC6000 -4-4 – 레벨-3 및 서지 표준 IEC61000-4-5 – 레벨-3의 요구 사항 충족
- 소형 PCB 폼 팩터를 갖춘 전원 공급 장치(96 × 82mm)
산업용
- DC 고속 충전소
- EV 충전소 전원 모듈
- LCD 테스트 장비
- Merging Unit
- Merging Unit
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Signal generator
- Single phase wireless EV charging station
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Three phase wireless EV charging station
- UPS - 단상 라인 인터랙티브
- UPS - 단상 온라인
- UPS - 단상 온라인
- 무선 배터리 팩 무선 충전기
- 반도체 테스트 장비
- 벤치형 DMM(디지털 멀티미터)
- 산업용 배터리 충전기
- 아날로그 제어 AC/DC 어댑터
- 아날로그 제어 산업용 AC/DC
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 의료용 PSU
- 전력 계량기/전력 분석기
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRIU6A.PDF (65 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
개발 시작하기
계산 툴
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbf7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbf7/tidcbf7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBF7. Please update any bookmarks accordingly.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 60W, High Efficiency Industrial Power Supply with Precision Voltage Design Guide | 2016. 1. 22 | ||
| 기술 문서 | How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 | PDF | HTML | 2024. 1. 11 | ||
| 기술 문서 | How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 | PDF | HTML | 2016. 10. 26 | ||
| 백서 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015. 10. 2 | |||
| 애플리케이션 노트 | A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter | 2011. 6. 3 |