TIDA-00709

TIDA-00709

설계 파일

개요

TIDA-00709는 36W 듀얼 출력 보조 전원 공급 장치로, 광범위한 DC 및 AC 입력을 모두 수용할 수 있습니다. 입력에 기반한 이 레퍼런스 설계는 서버, 텔레콤 및 산업용 시스템 애플리케이션을 대상으로 하는 전원 컨버터에 사용하도록 설계된 어댑터 또는 보조 전원 공급 장치로 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 전압에 대한 옵토커플링된 피드백과 전류에 대한 1차측 조정(PSR) 기능을 갖춘 UCC28740 정전압, 정전류(CV-CC) 플라이백 컨트롤러를 사용하여 구현된 유사 공진(QR) 플라이백 컨버터입니다. 효율성 개선을 위해 TIDA-00709는 동기화 컨트롤러 UCC24636 및 낮은 RDS(on) MOSFET을 통한 동기 정류를 사용하여 메인 12V_ISO/2.75A 출력을 구현합니다. 하드웨어는 전도성 방출, 서지 및 EFT 요구 사항을 통과하도록 설계되고 테스트되었습니다. 또한 이 설계에는 다른 출력에 영향을 주지 않고 메인 출력 레일에 대한 여러 고장을 분리하기 위한 eFuse가 내장되어 있습니다.

특징
  • AC 입력에서 90% 이상, DC 입력에서 92% 이상의 고효율
  • 10% 부하에서 86.5% 이상의 최소 효율이 서버 PSU의 80Plus 티타늄 표준을 충족하도록 지원
  • 낮은 대기 전력(≈ 120mW)이 DoE 레벨 VI 및 EU CoC Tier-I의 NoLoad 조건 제한을 충족하도록 지원
  • 소형 폼 팩터로 높은 전력 밀도 솔루션 실현: – DC/DC: 40mm × 45mm – AC/DC: 70mm × 45mm
  • 이중 출력: 12V/0.25A 및 12V_ISO/2.75A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC68A.PDF (2621 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROE5.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROE4A.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROE7.ZIP (4004 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCU1.ZIP (254 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROE6.PDF (380 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROE3.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25924 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~13.8V, 28mΩ, 1~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00709 — 36W, 범용 입력, 90% 이상 효율, PSU를 위한 듀얼 출력 보조 전원 공급 장치

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 11. 1
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00709 — 36W, 범용 입력, 90% 이상 효율, PSU를 위한 듀얼 출력 보조 전원 공급 장치

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccu2 or www.ti.com/lit/xx/tidccu2/tidccu2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCU2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) 2017. 2. 6
애플리케이션 노트 Designing with the ATL431LI 2018. 11. 27
추가 자료 Snubbing the flyback converter 2016. 11. 7
애플리케이션 노트 Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001. 2. 15