TIDA-00712

TIDA-00712

설계 파일

개요

This reference design is for smartwatch battery management solution (BMS). It is suitable for low-power wearable devices like smartwatch applications. The design includes an ultra-low current 1 cell Li-ion linear charger; a highly integrated Qi-compliant wireless power receiver; a cost-effective voltage and current protection integrated circuit; a system-side with integrated sense resistor battery fuel gauge and a booster with output up to 28 V for LCD display devices.

The design is implemented in a small size (20 mm x 29 mm) PCB; its input power can be either from a micro-USB connector or Qi-compliant wireless power transmitter and the wireless power transmitter will be turned off whenever 5-V power supply from micro-USB connector is detected.

특징
  • Charger with buck and LDO output programmable for system
  • Manual reset timer output for system reset
  • Wireless Receiver with 93% efficiency optimized (only one IC required)
  • Wireless power consortium (WPC) V1.1 compatible in size of 1.9 mm x 3.0 mm
  • Fuel gauge with Impedance Track gas gauging and virtually plug-n-play
  • Battery protection IC is a cost-effective solution for full protection of both voltage and current, charging and discharging.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB09.PDF (1494 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIR9.PDF (127 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIR8.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIS1.ZIP (572 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBE9.ZIP (307 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIS0.PDF (225 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIR7.PDF (43 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25120A — 전원 경로, 통합 LDO 및 벅 컨버터 1.8V 기본 출력을 지원하는 300mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ51003 — BQ51003 무선 전원 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ27421-G1 — 감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2970 — 리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61046 — WCSP 패키지의 28V 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 소스 WLP 1mm x 1.5mm, 108mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD83325L — 12V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 듀얼 LGA, 5.9mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Battery Management for Smartwatch and Wearable Applications Design Guide 2015. 11. 9