TIDA-00718

TIDA-00718

설계 파일

개요

The TIDA-00718 reference design provides a small size and high input voltage ripple rejection power supply to provide a stable and clean voltage source for CMOS image sensors. In this design a main power rail of 5 V from battery, Power over Ethernet (PoE) or DC adaptor is regulated down to three voltage rails: 3.3 V, 1.8 V and 1.2 V.

This solution can be utilized in consumer electronics and commercial applications as IP Network Cameras, Analog Security Camera, Video Doorbell, Internet webcam and many more.

특징
  • Great transient response
  • Ripple free 1.8 V and 1.2 V voltage rails
  • Small form factor solution
  • Cost efficient solution with only a few compensation components
  • TIDA-00718 provides design guide and design files of the power management section.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO8.PDF (1204 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJE5.PDF (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJE4.PDF (209 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBK7.ZIP (382 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJE6.PDF (593 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJE3.PDF (224 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM3281 — 3.3V, 1.2A, 6MHz 미니 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small-Size, Low-Noise, and High-PSSR for CMOS Image Sensors Design Guide 2015. 9. 22
기술 문서 Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 2016. 7. 13