TIDA-00724

차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 디자인

TIDA-00724

설계 파일

개요

The efficiency and diagnostics necessary for automotive emergency call (eCall) systems generate unique requirements for the audio subsystem, such as speaker diagnostics and low-power consumption.  This reference design shows how to use our automotive two-channel audio codec (TLV320AIC3104-Q1) and a class-D audio amplifier (TAS5411-Q1) for eCall applications.

특징
  • The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size
  • Onboard load diagnostics report the status of the speaker through I²C which reduces external components needed for diagnostic coverage
  • TLV320AIC3104-Q1 + TAS5411-Q1 combo allows for reduced power consumption, reduced heat and reduced peak currents in the electrical system
  • TAS5411-Q1 provides up to 8-W output power for loud, clear audio in an unpredictable emergency environment
  • Additional output from TLV320AIC3104-Q1 can be used for the head unit or other car audio needs and eliminates the need for another device
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB26A.PDF (1788 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJN8.PDF (267 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJN7A.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJO0.ZIP (1055 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBN0.ZIP (1965 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJN9.PDF (2076 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJN6A.PDF (393 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

TLV320AIC3104-Q16개의 오디오 입력 핀과 6개의 오디오 출력 드라이버를 지원하는 차량용 저전력 스테레오 오디오 코덱

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 코덱

TLV320AIC3109-Q1오토모티브 저전력 96kHz 모노 오디오 코덱

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TAS5411-Q1차량용, 8W, 4.5~18V, 아날로그 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive emergency call (eCall) audio subsystem reference design (Rev. A) 2019. 1. 24