TIDA-00741

TIDA-00741

설계 파일

개요

TIDA-00741 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 12V at 3.8A.

특징
  • Forced 4-Pair UPOE (51W)
  • 92% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
  • Board can be purchased
출력 전압 옵션 TIDA-00741.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3.8
출력 전력(W) 45.6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB05.PDF (841 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIN1.PDF (253 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBD0.ZIP (2914 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIN0.PDF (297 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TL7700 — 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00741 Test Results 2015. 11. 9