TIDA-00756

TIDA-00756

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 나노 전력 연산 증폭기, 비교기, 시스템 타이머, 온도 센서 및 SimpleLink™ 초저전력 2.4GHz 무선 MCU(마이크로컨트롤러) 플랫폼을 사용하여 구현한 초저전력 일산화탄소 감지기를 보여줍니다. 이러한 기술은 가스 감지 또는 공기 질 모니터링을 포함한 애플리케이션에 사용할 수 있는 표준 CR2032 리튬 이온 코인셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 가지고 있습니다. 일산화탄소 감지기는 최대 1,000ppm의 감도를 가지며 대기 전류는 1.07µA입니다. 설계 가이드에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.

특징
  • 나노 전력 아날로그 초저전력 설계를 사용하여 로 단일 CR2032 코인 셀로 최대 10년의 배터리 수명 보장
  • 일산화탄소 가스 센서와 아날로그 로직이 항상 켜져 있어 연속 모니터링과 빠른 응답 시간 가능
  • BLE(Bluetooth® 저에너지) 무선 연결로 설치 비용을 줄이고 여러 센서가 단일 호스트와 통신 가능
  • 자체 점검 및 수명 종료 모니터링으로 오작동하는 가스 센서를 인식하고 5분마다 상태 보고(구성 가능)
  • 0~1000ppm의 일산화탄소 가스 감지 범위와 ±15%의 정확도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBX8C.PDF (3087 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMO2A.PDF (2051 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMO1A.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMO4A.ZIP (1916 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCE2A.ZIP (813 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMO3A.PDF (2341 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMO0A.PDF (1043 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3691 — 나노파워, 소형, 단일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP103 — WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

LPV811 — 싱글 채널 450nA 정밀 나노전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TPL5111 — 듀티 사이클 애플리케이션의 전력 게이팅용 초저전력 시스템 타이머(35nA)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00756 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 항상 저전력 가스 감지 레퍼런스 디자인

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 6. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00756 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 항상 저전력 가스 감지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce3 or www.ti.com/lit/xx/tidcce3/tidcce3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCE3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power Carbon Monoxide (CO) Detector BLE 10-Year Battery Life Design Guide (Rev. C) 2017. 11. 13
Application brief Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) 2018. 2. 6
기술 문서 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017. 5. 23
기술 문서 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017. 5. 5
기술 문서 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016. 11. 9
기술 문서 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016. 2. 17