TIDA-00757

TIDA-00757

설계 파일

개요

건물이나 가정에 스마트 잠금 장치(또는 전자 잠금 장치)를 개조하려는 건물과 주택 소유자가 증가함에 따라 무선 배터리 구동 스마트 잠금 장치가 오늘날 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.  스마트 잠금 애플리케이션에서 고전류 모터와 라디오는 배터리를 빠르게 소모하여 배터리 수명의 문제를 겪게 합니다.  여러 배터리를 교체하는 것은 시간과 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있으므로, 평균 전류 소비를 줄이는 것이 중요한 설계 고려 사항인 경우가 많습니다.

특징
  • AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명 제공
    • 하루 24회 잠금 또는 잠금 해제 이벤트
    • BLE 라디오 연결 기간
  • 모터 드라이버에는 FET 및 전류 감지 비교기가 통합되어 있어 설계를 간소화하고 최소한의 개별 부품으로 작은 솔루션 크기를 구현할 수 있습니다
  • 전압 기반 배터리 가스 게이지, 통합형 DC-DC 컨버터
  • 타사 BLE iOS 및 Android 애플리케이션을 사용하여 테스트를 거친 BLE
  • 최대 4초까지 구성 가능한 광고 간격
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV3C.PDF (11545 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMQ5.PDF (255 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMQ4A.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMQ7A.ZIP (1234 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCE8A.ZIP (786 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMQ6.PDF (2692 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMQ3A.PDF (313 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62745 — VSEL 및 입력 전압 스위치를 갖춘 3.3V~10V 입력, 300mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 23.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
RGB LED 드라이버

LP55231 — 내장 프로그램 메모리와 통합 충전 펌프 - WQFN을 지원하는 9채널 RGB/흰색 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8833 — 전류 조정을 지원하는 10.8V, 2A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCCE9 — TIDA-00757 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00757 — AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인

TIDCCE9 — TIDA-00757 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2018. 8. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00757 — AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce9 or www.ti.com/lit/xx/tidcce9a/tidcce9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCE9. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Lock Reference Design Enabling 5+ Years of Life on Four AA Batteries (Rev. C) 2018. 6. 11
백서 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020. 6. 4
기술 문서 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017. 8. 9
기술 문서 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017. 5. 23
기술 문서 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017. 5. 5
기술 문서 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017. 1. 4
기술 문서 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016. 7. 20