TIDA-00758

TIDA-00758

설계 파일

개요

This reference design demonstrates a low-power method of wireless environmental sensing enabling up to 10 years of coin-cell battery life.  The ambient-light sensor enables lighting control for applications  such as automatic window blinds or daylight harvesting. This design uses our SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and ambient light, humidity and temperature sensing technologies to achieve interrupt-based sensor monitoring when running from the backup battery.

특징
  • Supports interrupt mode radio wake-up triggered by indoor LUX levels
  • Long backup battery life (up to 10 years)
  • Monitors ambient light to precisely control a building lighting system
  • Senses ambient humidity and temperature to control the building HVAC system
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAS9B.PDF (1964 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ08A.PDF (513 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ07A.PDF (379 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ06A.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ10A.ZIP (688 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBH2A.ZIP (583 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ09A.PDF (2105 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ05A.PDF (609 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

습도 센서

HDC1000 — 온도 센서가 통합된 저전력, 3% 정확도의 디지털 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1008 — 온도 센서가 통합된 저전력, 4% 정확도의 디지털 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1010 — WCSP로 제공되는 ±2% 저전력 디지털 습도및 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001 — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1310 — 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00488 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 에너지 하베스팅 주변광 및 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인 TIDA-00758 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 주변광 기능이 있는 인터럽트 기반 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 9. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00488 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 에너지 하베스팅 주변광 및 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인 TIDA-00758 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 주변광 기능이 있는 인터럽트 기반 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ambient Light and Environment Sensor Node for Sub-1GHz Networks Design Guide (Rev. B) 2016. 5. 20
기술 문서 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016. 2. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00374 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인 TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 TIDA-00488 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 에너지 하베스팅 주변광 및 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인