TIDA-00760

TIDA-00760

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 순차적으로 멀티플렉싱된 샘플 앤 홀드 버퍼를 기반으로 하는 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 아날로그 출력 모듈 설계에 대해 저비용, 고속, 소형 폼 팩터 및 고해상도를 달성하는 데 도움이 됩니다.

특징
  • 멀티플렉싱된 8출력 채널 모듈: 4채널 전압 출력, 4채널 전류 출력
  • 단일 16비트 DAC(DAC8760)
  • 유효 해상도: 전압 출력 15비트, 전류 출력 14비트
  • 구성 가능한 출력 범위:  전압 출력: ±10V, 0~10V, ±5V, 0~5V, 전류 출력: 0~20mA, 4~20mA, 0~24mA
  • 비보정 출력 정확도: 25°C에서 ±0.2% FS, -40°C~85°C에서 ±0.5% FS 배터리 전압 모니터
  • 스캔 시간: 8채널의 경우 6ms(변환 시간: 750μs/채널)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBL9A.PDF (3671 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKX4.PDF (258 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKX3.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKX7.ZIP (1025 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBY5.ZIP (439 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKX5.PDF (2472 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKX6.PDF (2117 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKX2.PDF (680 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR111 — 3V~15V 레귤레이터 및 저항 설정 I/O 비율을 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

MUX36S08 — 1pA 온 상태 누설 전류, 36V, 8:1, 1채널 정밀 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8760 — 4~20mA 전류 루프 애플리케이션을 위한 16비트 싱글 채널 프로그래머블 전류/전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multi-Channel Analog Output Module Multiplexed Single Channel ADC Design Guide (Rev. A) 2016. 4. 18