TIDA-00781

TIDA-00781

설계 파일

개요

The TIDA-00781 is a 12W SEPIC power supply reference design for industrial applications. It takes 12V nominal input voltage, and generates a 12V @ 1A output with 92% peak efficiency. The SEPIC converter topology allows voltage step-up and step-down conversion. The design covers a wide input range of 2.5V to 20V with a minimum start-up input voltage of 3.5V. When using a noisy 12V supply, the design can operate uninterrupted while maintaining a regulated 12V output. The reference design features the LM3481 as the SEPIC controller and uses a single coupled inductor to achieve compact solution size. The component area of the SEPIC is about 39 x 26 mm (1.5 x 1 inch). The reference board is layout-optimized for improved EMI performance.

The design can also use the output voltage to operate, which means after the output voltage reaches 12V under normal operating conditions, the input voltage can be reduced to as low as 2.5V with the system still maintaining output voltage regulation within 5%. Note that at input voltage of 2.5V, the high input current causes the inductor to heat up to over 130°C so this is not a recommended operating condition.

특징
  • Input: 2.5V to 20V (3.5V minimum start-up), IC capable up to 48V input
  • Outputs: 12V @ 1A
  • 12W total output power
  • Peak efficiency 92%
  • Switching frequency 500kHz
  • Output voltage ripple less than 50mV
  • Compact 4 layer board, 1oz outer, 0.5oz inner copper layers
  • Board Size: 76.2x54.8mm; solution size: 710.3 mm2
출력 전압 옵션 TIDA-00781.1
입력 전압(최소)(V) 2.5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAX8.PDF (1149 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIE4.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBA3.ZIP (318 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIE3.PDF (262 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00781 Test Results 2015. 10. 19